The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • KDS563C
    Peigne de raccordement Hager quickconnect, nombre de pôles 2(LN), nombre de phases 3, type de raccordement électrique fourche, section 10 mm², courant permanent assigné Iu 63 A, longueur 430 mm, convient pour nombre d'appareils 12, couleur gris
    EAN
    3250613710101
    E-nr.
    805 998 044
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Jeux de barres et acces­soires

    Peigne de raccordement Hager QC 24 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2 KDS563C

    Prix*
    46.00 CHF
    / pc. *
    46.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Peigne de raccordement Hager QC 24 Module 63A (L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N)x2

    KDS563C

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Longueur
      430 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec fourche
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      24

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Hager REACH declaration KDS563C
    PDF
    Hager Rapport RoHS KDS563C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KDS563C | Hager Suisse

      Image produit KDS563C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KDS563C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KDS563C

      Barre 24 modules 63A (L1N-L2N-L3N - L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2018-12-14

      PDF
      128,37 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ83S1 - Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,gauche et droite
      UZ83S1
      Support jeu de barre, universN, 185mm, 3pole, gauche et droite
      Prix*
      261.00 CHF
      / pc. *
      261.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ62S5 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche
      UZ62S5
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à gauche
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ62S6 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm, à droite
      UZ62S6
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ62S4 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à droite
      UZ62S4
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      265.00 CHF
      / pc. *
      265.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ZM16C - Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section
      ZM16C
      Jeu de barre, universN, 12x5mm, 6-section
      Prix*
      36.80 CHF
      / pc. *
      36.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group