Peigne de raccordement Hager quickconnect 4P 3L fourche 10mm² 63A 466×7mm blanc KDS463U
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Nombre de pôles4
-
Longueur466 mm
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec fourche
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Nombre de modules26
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDS463U
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KDS463U
Barre 26 modules 63A (L1L2L3N - L1L2L3N - L1L2L3N)x2+L1N QuickBusbar
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2018-12-14
PDF128,37 kB