Barre pont.3P+N fourche35mm² L1L2L3N-1/2 • KDN699Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Jeux de barres et acces­soires
  • KDN699Z

Peigne de raccordement Hager 4P-1/2 3L fourche 35mm² 125A 996.8×14mm blanc

KDN699Z

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Peigne de raccordement Hager 4P-1/2 3L fourche 35mm² 125A 996.8×14mm blanc KDN699Z

EAN
3250613741532
E-nr.
804 998 124
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
160,50 CHF
/ pc. *
160.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
  • KZN125

    Bouchon latéral pour barres de pontage 35mm2

    9.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    125 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Dimen­sions
  • Longueur
    957 mm
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 mm²
  • Type de connexion / prise
    Barre de pontage avec fourche
Capa­cité
  • Nombre de modules
    54

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KDN699Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN699Z (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KDN699Z | Hager Suisse

    Image produit KDN699Z

  • Guide d'installation

    Image Notice  KDN499B, KDN599B, KDN699B, KDN699Z | Hager Suisse

    Notice KDN499B, KDN599B, KDN699B, KDN699Z

    Guide d'installation International 2018-12-14

    PDF
    261,34 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UST4-1X20X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 1x20x10/2x20x10
    UST4-1X20X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 1x20x10/2x20x10
    Prix*
    43.35 CHF
    / pc. *
    43.35 CHF
    / pc. *
  • 2
    UST4-1X50X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x50x10
    UST4-1X50X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x50x10
    Prix*
    51.20 CHF
    / pc. *
    51.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    UST4-2X30X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x30x10
    UST4-2X30X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x30x10
    Prix*
    46.30 CHF
    / pc. *
    46.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    UST4-2X40X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10
    UST4-2X40X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10
    Prix*
    48.25 CHF
    / pc. *
    48.25 CHF
    / pc. *
  • 5
    UST4-TT20-1 - Éclisse de transport UST4 pour rail Cu 20mm
    UST4-TT20-1
    Éclisse de transport UST4 pour rail Cu 20mm
    Prix*
    42.50 CHF
    / pc. *
    42.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group