Peigne de raccordement Hager 4P+N 3L fourche 35mm² 125A 996.8×14mm blanc KDN599B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de pôles2
-
Longueur964 mm
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec fourche
-
Nombre de modules54
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDN599B
-
Guide d'installation
Notice KDN499B, KDN599B, KDN699B, KDN699Z
Guide d'installation International 2018-12-14
PDF261,34 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-20
PDF342,73 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com