univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N,plaque de support UZ62MB2

EAN
3250616367159
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
89.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2 P
Dimen­sions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    20 / 30 / 40 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.