![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne de barre 16mm²-120mm², pour barres 12x10mm K96L
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal440 A
-
Hauteur produit installé29.5 mm
-
Largeur produit installé23.5 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres12 / 30 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres10 mm
-
Poids du laiton contenu dans le produit0.091 kg
-
Section de raccordement en câble souple16 / 120mm²
-
Section de raccordement en câble rigide16 / 120mm²
-
Section du conducteur120 mm²
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit K96L
-
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour K96L
PDF191 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour K96L du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour K96L du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com