Borne de barre 16mm²-70mm², pour barres 12x10mm K96E
EAN
4010330710728
E-nr.
158 970 929
VPE
25 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
8.90 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple16 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide16 - 70 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage10 - 10 Nm
Dimensions
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
-
Largeur21 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal400 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com