Borne de barre 10mm²-50mm², pour barres 12x5mm K96D

EAN
4010330710711
E-nr.
158 970 819
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
6.85 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    315 A
Dimen­sions
  • Largeur produit installé
    16.5 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    12 / 30 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Matières
  • Poids du laiton contenu dans le produit
    0.047 kg
Câble
  • Section du conduc­teur
    50 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.