The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Blocs de distri­bu­tion
    • K55A
    Borne de commande Hager K55A, 2 connexions par pôle
    EAN
    4010330714054
    E-nr.
    158 601 139
    VPE
    20 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes de ligne de commande
    • Blocs de distri­bu­tion
    • Voir plus

    Borne de commande Hager univers Z 7L numéroté 1…7 4×2.5mm² K55A

    Prix*
    35.70 CHF
    / pc. *
    35.70 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de commande Hager univers Z 7L numéroté 1…7 4×2.5mm²

    K55A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      500 - 500 V
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      7
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la commande
      1,0 - 2,5 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH K55A
    PDF
    Hager Rapport RoHS K55A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image K55A | Hager Suisse

      Image produit K55A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K55A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit K55A

      borne de commande

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ02DN - Bloc répartiteur Hager 125A 1L 2×10…35mm² + 2×2.5…25mm²+ 6×1.5…16mm²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix*
      34.85 CHF
      / pc. *
      34.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      KJ02E - Bloc répartiteur Hager 100A 3L 1×25/2×10/5×6mm² 1N 1×25/6×10/4×6mm²
      KJ02E
      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²
      Prix*
      148.00 CHF
      / pc. *
      148.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      KJ125C - Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 4 pôles, 1x 10-35/7x 4-25/4x 2.5-16 mm²
      KJ125C
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2, 5-16² par phase
      Prix*
      152.50 CHF
      / pc. *
      152.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      KJ125A - Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 2 pôles, 2 x 10-35 mm² / 10 x 2.5-16 mm²
      KJ125A
      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2, 5-16 ² par pole
      Prix*
      76.50 CHF
      / pc. *
      76.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      KJ100A - Distributeur à barrette laiton Hager 4L 100A 2×2.5…25mm²/5×1.5…16mm²
      KJ100A
      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase
      Prix*
      127.50 CHF
      / pc. *
      127.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group