The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Blocs de distri­bu­tion
    • K54C
    Borne de commande Hager K54C, pour petit tableau de distribution ENC Volta, avec plaque de recouvrement, enfichable sur barre DIN, numméroter 1-6 + N
    EAN
    4010330710193
    E-nr.
    822 900 514
    VPE
    6 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes de ligne de commande
    • Blocs de distri­bu­tion
    • Voir plus

    Borne de commande Hager univers Z 7L numéroté 1…6+N 7×6mm² avec capot plombable K54C

    Prix*
    17.15 CHF
    / pc. *
    17.15 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de commande Hager univers Z 7L numéroté 1…6+N 7×6mm² avec capot plombable

    K54C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      7
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la commande
      1 - 6 mm²

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager déclaration REACH K54C
    PDF
    Hager Rapport RoHS K54C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image K54C | Hager Suisse

      Image produit K54C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K54C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit K54C

      borne de commande

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-06-05

      PDF
      137,55 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      260,75 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ100A - Distributeur à barrette laiton Hager 4L 100A 2×2.5…25mm²/5×1.5…16mm²
      KJ100A
      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase
      Prix*
      136.00 CHF
      / pc. *
      136.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      KJ125C - Répartiteurs à barrettes étagées 125 A, 4 pôles, 1x 10-35/7x 4-25/4x 2.5-16 mm²
      KJ125C
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2, 5-16² par phase
      Prix*
      152.50 CHF
      / pc. *
      152.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      KJ02DN - Bloc répartiteur Hager 125A 1L 2×10…35mm² + 2×2.5…25mm²+ 6×1.5…16mm²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix*
      37.05 CHF
      / pc. *
      37.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      KJ02A - Bloc répartiteur Hager 250A 1L 1×25…95mm² 2×2.5…25mm² + 5×1.5…16mm² + 4×10mm²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      Prix*
      107.50 CHF
      / pc. *
      107.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      KJ160A - Distributeur à barrette laiton Hager 4L 160A 1×25…70mm²/3×10…35mm²/8×2.5…25mm²
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
      Prix*
      190.00 CHF
      / pc. *
      190.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group