Disjoncteur SLS 3P+N, Cs-80A RAIL DIN • HTN680C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs sélectif de ligne
  • Disjonc­teurs sélectif de ligne
  • HTN680C
HTN680C - Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM
HTN680C - Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM

Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM

HTN680C

HTN680C - Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM
HTN680C - Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement Cs 80A 25kA 2UM HTN680C

EAN
3250613305642
E-nr.
807 186 114
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
M4
Prix*
489,00 CHF
/ pc. *
489.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Verrouillage d'in­ter­rup­teur 1 produit(s) disponible(s)
  • Adap­ta­teur pour jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Verrouillage d'in­ter­rup­teur
  • Adap­ta­teur pour jeu de barres
  • HZT561

    Capot de verrouillage multifonctionel pour disjoncteur 3P+N

    11.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HZT661

    Adaptateur pour disjoncteur SLS 3P+N sur JdB

    125.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    Cs
  • Type de pôles
    3P+N
  • Nombre de pôles
    4
  • Posi­tion du neutre
    Droite
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
  • Couple de serrage
    4 - 4 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    6
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 50 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    110 mm
  • Largeur
    108 mm
  • Profon­deur
    85 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    11,30 W
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    33,90 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 80 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration HTN680C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HTN680C (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HTN680C | Hager Suisse

    Image produit HTN680C

  • Guide d'installation

    Image notice disj. SLS - Ph+N - rail Din | Hager Suisse

    notice disj. SLS - Ph+N - rail Din

    Guide d'installation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,79 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTN116C - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement Cs 16A 25kA 2UM
    HTN116C
    Disjoncteur de branchement SLS 1P, Cs-16 version montage sur rail DIN
    Prix*
    113.50 CHF
    / pc. *
    113.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    HTN116E - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement E 16A 25kA 2UM
    HTN116E
    Disjoncteur de branchement SLS 1P, E-16 version montage sur rail DIN
    Prix*
    103.50 CHF
    / pc. *
    103.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    HTN120C - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement Cs 20A 25kA 2UM
    HTN120C
    Disjoncteur de branchement SLS 1P, Cs-20 version montage sur rail DIN
    Prix*
    111.50 CHF
    / pc. *
    111.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    HTN120E - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement E 20A 25kA 2UM
    HTN120E
    Disjoncteur de branchement SLS 1P, E-20 version montage sur rail DIN
    Prix*
    101.50 CHF
    / pc. *
    101.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    HTN125C - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V caractéristique au déclenchement Cs 25A 25kA 2UM
    HTN125C
    Disjoncteur de branchement SLS 1P, Cs-25 version montage sur rail DIN
    Prix*
    111.50 CHF
    / pc. *
    111.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group