The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • HTN616E

Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement E 16A 25kA 2UM HTN616E

EAN
3250613303396
E-nr.
807 719 104
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Disjoncteur Hager MCB 4P 230V caractéristique au déclenchement E 16A 25kA 2UM

HTN616E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Verrouillage d'in­ter­rup­teur 1 produit(s) disponible(s)
  • Adap­ta­teur pour jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Verrouillage d'in­ter­rup­teur
  • Adap­ta­teur pour jeu de barres
  • HZT561

    Capot de verrouillage multifonctionel pour disjoncteur 3P+N

    11.75 CHF  / pc.*
  • HZT661

    Adaptateur pour disjoncteur SLS 3P+N sur JdB

    127.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    E
  • Type de pôles
    3P+N
  • Nombre de pôles
    4
  • Posi­tion du neutre
    Droite
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
  • Couple de serrage
    4 - 4 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,05 - 1,2 A
  • Capa­cité de commu­ta­tion nomi­nale Icn
    25 kA
Capa­cité
  • Nombre de modules
    6
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 50 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    110 mm
  • Largeur
    108 mm
  • Profon­deur
    85 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    2,10 W
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    6,30 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 80 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-14
PDF
2,75 MB
Hager déclaration REACH HTN616E
PDF
Hager Rapport RoHS HTN616E
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HTN616E | Hager Suisse

    Image produit HTN616E

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HTN616E | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HTN616E

    Disjoncteur de branchement SLS 3P+N,E-16 version montage sur rail DIN

    PDF
  • Guide d'installation

    Image notice disj. SLS - Ph+N - rail Din | Hager Suisse

    notice disj. SLS - Ph+N - rail Din

    Guide d'installation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,79 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group