The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • HSA400BB-AE
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.1×EFZ/sort.EF HSA400BB-AE

Coffret d'abonnés Hager HSA, entrée bride, sortie bride, taille DIN2, flasque d'entrée et de départ (EFZ et EF), raccordement de terre extérieur AEHSA inclus
EAN
7611919351300
E-nr.
827 075 606
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
1 703.00 CHF
/ pc. *
1 703.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.1×EFZ/sort.EF

HSA400BB-AE

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Entrée de câble pour coffret et armoire
  • Acces­soires de montage
  • Acces­soires communs
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
  • AFM40

    Flasque départ en haut avec écrou M40

    35.20 CHF  / pc.*
  • AFM50

    Flasque départ en haut avec écrou M50

    49.90 CHF  / pc.*
  • AFM63

    Flasque départ en haut avec écrou M63

    54.30 CHF  / pc.*
  • EF

    Bride pleine entrée/départ bas/haut/côtés

    27.95 CHF  / pc.*
  • EFB

    Bride entrée/départ bas/haut/côtés avec décharge de traction Ø24-58mm

    27.95 CHF  / pc.*
  • EFZ

    Bride entrée en bas avec décharge de traction Ø24-58mm

    35.20 CHF  / jeu*
  • HSA-MLLA

    Languette de mesure avec trou ø3.9mm

    99.60 CHF  / pc.*
  • ST

    Rondelle de réglage pour montage coffret d’abonné

    6.90 CHF  / jeu*
  • W

    Patte murale verticale/horizontale

    42.70 CHF  / jeu*
  • GS

    Charnière porte-couvercle et écrou

    29.30 CHF  / jeu*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    754 mm
  • Largeur
    416 mm
  • Profon­deur
    187 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    400 A
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Duro­plast
  • Couleur
    Gris clair
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
  • Type de connec­tion / prise
    Bride
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HSA400BB-AE
PDF
Hager Rapport RoHS HSA400BB-AE
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HSA400BB-AE | Hager Suisse

    Image produit HSA400BB-AE

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HSA400BB-AE | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HSA400BB-AE

    Coffret d’abonné 400A 1 entrée/départ bride-bride prise de terre extérieure

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    77,32 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
    LVZSG
    Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
    Prix*
    6.10 CHF
    / jeu *
    6.10 CHF
    / jeu *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 397.00 CHF
    / pc. *
    1 397.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 440.00 CHF
    / pc. *
    1 440.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 337.00 CHF
    / pc. *
    1 337.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 380.00 CHF
    / pc. *
    1 380.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group