The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets d'abonné
    • Coffrets d'abonné
    • HSA2-400BB
    Coffret d'abonnés Hager HSA, entrée bride, sortie bride, taille DIN1, 2 entrées de câbles et 1 sortie
    EAN
    7611919269766
    E-nr.
    827 378 026
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    25
    • Coffrets d'abonné

    Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A 3LNPE entr./sort.brides rebord 2×EFZ/sort.EF HSA2-400BB

    Prix*
    1 840.00 CHF
    / pc. *
    1 840.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A 3LNPE entr./sort.brides rebord 2×EFZ/sort.EF

    HSA2-400BB

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires communs
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • AFM40

      Flasque départ en haut avec écrou M40

      35.60 CHF  / pc.*
    • AFM50

      Flasque départ en haut avec écrou M50

      50.40 CHF  / pc.*
    • AFM63

      Flasque départ en haut avec écrou M63

      54.90 CHF  / pc.*
    • EF

      Bride pleine entrée/départ bas/haut/côtés

      28.25 CHF  / pc.*
    • EFB

      Bride entrée/départ bas/haut/côtés avec décharge de traction Ø24-58mm

      28.25 CHF  / pc.*
    • EFZ

      Bride entrée en bas avec décharge de traction Ø24-58mm

      35.60 CHF  / jeu*
    • HSA-MLLA

      Languette de mesure avec trou ø3.9mm

      100.50 CHF  / pc.*
    • ST

      Rondelle de réglage pour montage coffret d’abonné

      7.00 CHF  / jeu*
    • W

      Patte murale verticale/horizontale

      43.15 CHF  / jeu*
    • GS

      Charnière porte-couvercle et écrou

      29.65 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      754 mm
    • Largeur
      416 mm
    • Profon­deur
      187 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Duro­plast
    • Couleur
      Gris clair
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Type de connec­tion / prise
      Bride
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP54

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    419,93 kB
    Hager RoHS report HSA2-400BB
    PDF
    Hager déclaration REACH HSA2-400BB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HSA2-400BB | Hager Suisse

      Image produit HSA2-400BB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HSA2-400BB | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HSA2-400BB

      Coffret d’abonné 400A 2 entrées / 1 départ bride-bride

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
      LVZSG
      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
      Prix*
      6.15 CHF
      / jeu *
      6.15 CHF
      / jeu *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 397.00 CHF
      / pc. *
      1 397.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 440.00 CHF
      / pc. *
      1 440.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 337.00 CHF
      / pc. *
      1 337.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 380.00 CHF
      / pc. *
      1 380.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group