Coffret d’abonné 400A BB & AE • HSA2-400BB-AE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Coffrets d'abonné
            • Coffrets d'abonné
            • HSA2-400BB-AE
            HSA2-400BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF
            HSA2-400BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF

            Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF

            HSA2-400BB-AE

            HSA2-400BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF
            HSA2-400BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Coffret d'abonnés weber.hsa400 400A entrée/sortie brides AEHSA ent.2×EFZ/sort.EF HSA2-400BB-AE

            EAN
            7611919351423
            E-nr.
            827 075 306
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            25
            Prix*
            1 799,00 CHF
            / pc. *
            1 799.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires communs 2 produit(s) disponible(s)
            • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Entrée de câble pour coffret et armoire
            • Acces­soires communs
            • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
            • AFM40

              Flasque départ en haut avec écrou M40

              35.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • AFM50

              Flasque départ en haut avec écrou M50

              49.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • AFM63

              Flasque départ en haut avec écrou M63

              54.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • EF

              Bride pleine entrée/départ bas/haut/côtés

              27.95 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • EFB

              Bride entrée/départ bas/haut/côtés avec décharge de traction Ø24-58mm

              27.95 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • EFZ

              Bride entrée en bas avec décharge de traction Ø24-58mm

              35.20 CHF  / jeu*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • ST

              Rondelle de réglage pour montage coffret d’abonné

              6.90 CHF  / jeu*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • W

              Patte murale verticale/horizontale

              42.70 CHF  / jeu*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • GS

              Charnière porte-couvercle et écrou

              29.30 CHF  / jeu*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              754 mm
            • Largeur
              416 mm
            • Profon­deur
              187 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              En saillie
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              400 A
            Matière
            • Code RAL
              7035
            • Matière
              Duro­plast
            • Couleur
              Gris clair
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            • Type de connec­tion / prise
              Bride
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP54

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration HSA2-400BB-AE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HSA2-400BB-AE (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image HSA2-400BB-AE | Hager Suisse

              Image produit HSA2-400BB-AE

            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné | Hager Suisse

              Déclaration de conformité pour HSE/HSA Coffret d'abonné

              Déclaration de conformité International 2019-01-07

              PDF
              77,32 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HSA2-250BB - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A 3LNPE ent./sor.brides rebord 2×EFZ/sortie EF
              HSA2-250BB
              Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ bride-bride
              Prix*
              1 501.00 CHF
              / pc. *
              1 501.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              HSA2-250BB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A ent./sor.brides AEHSA entrée 2×EFZ/sortie EF
              HSA2-250BB-AE
              Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ bride-bride prise de terre extérieure
              Prix*
              1 550.00 CHF
              / pc. *
              1 550.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              HSA2-250SB - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A 3LNPE entrée/sortie vis rebord 2×EFZ sort.EF
              HSA2-250SB
              Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-bride
              Prix*
              1 436.00 CHF
              / pc. *
              1 436.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              HSA2-250SB-AE - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A entrée vis sort.brides AEHSA 2×EFZ sortie EF
              HSA2-250SB-AE
              Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-bride prise de terre extérieure
              Prix*
              1 512.00 CHF
              / pc. *
              1 512.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              HSA2-250SS - Coffret d'abonnés weber.hsa250 250A entrée/sortie vis 2×EFZ sortie EF
              HSA2-250SS
              Coffret d’abonné 250A 2 entrées / 1 départ vis-vis
              Prix*
              1 455.00 CHF
              / pc. *
              1 455.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group