Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA FTC HNT064DR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur de câble auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 8 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-240 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC6094783,10 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC6094780,90 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC6094778,60 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC6094776,20 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC6094773,70 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC6094771,20 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC6094768,60 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC6094765,90 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC6094763 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC6094760 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC6094756,90 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC6094753,50 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC6094750 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreGauche
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementTM A/A
-
Puissance dissipée totale sous IN13,95 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
-
Indice de protection IPIP4X
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
CadenassableOui
-
Cran de réglage thermique xIN0.63, 0.8, 1
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur165 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur97 mm
-
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)4 mm, 8.5 mm, 25 mm
-
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)4 mm, 8.5 mm, 25 mm
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage6, 8, 10, 13
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse12 - 12 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute12 - 12 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HNT064DR
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HNT064DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA FTC
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)
Guide d'installation International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Fichiers STEP International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Guide
Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)
Guide fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guide it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab
Guide de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF461,97 kB