Bloc différentiel P250 4P 160A Idn fix HBT160F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
-
Mode de fixationplatine de fixation
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal160 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple35 / 150 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide35 / 185 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide35 / 185 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple35 / 150 mm²
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP4X
-
Type de protection différentielleA
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HBT160F
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HBT160F
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HBT160F
PDF42 MBManuel d'installation pour HBT160F
PDF48 MBManuel d'installation pour HBT160F
PDF39 MBManuel d'installation pour HBT160F
PDF39 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HBT160F
PDF419 KBDéclaration UE de conformité pour HBT160F
PDF434 KBDéclaration UE de conformité pour HBT160F
Declaration
PDF128 KBDéclaration UE de conformité pour HBT160F
Declaration
PDF805 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour HBT160F
PDF425 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HBT160F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HBT160F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com