![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA CTC HNS100JC
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de commandeManette
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3P3D
-
Mode de fixationplatine de fixation
-
Type de boitierProduit complet
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementLSI
-
Protection différentielle intégréeNon
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
-
Courant assigné nominal100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-21.6 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-21.6 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-21.6 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947100 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé130 mm
-
Largeur produit installé90 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN10.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3.5 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
-
CadenassableOui
-
Couple de serrage6Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionOui
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
-
Section de raccordement en câble souple6 / 70mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 / 95mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexioncage à vis
-
Protection instantanée (Ii) : typeréglable
-
Matériau du câbleCu
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
AccessoriableOui
-
Catégorie d'emploiA
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP4X
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HNS100JC
-
Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HNS100JC
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
PDF5 MBNotice d'utilisation pour HNS100JC
PDF7 MBNotice d'utilisation pour HNS100JC
PDF13 MB -
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HNS100JC
PDF2 MB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour HNS100JC
PDF4 MBNotice d'installation pour HNS100JC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HNS100JC
PDF42 MBManuel d'installation pour HNS100JC
PDF48 MBManuel d'installation pour HNS100JC
PDF39 MBManuel d'installation pour HNS100JC
PDF39 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HNS100JC
STP886 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNS100JC
Declaration
PDF300 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour HNS100JC
PDF428 KBProfil Environnemental Produit pour HNS100JC
PDF434 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNS100JC du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HNS100JC du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com