EAN
3250613177768
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
349.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Mode de fixa­tion
    platine de fixa­tion
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonc­tions
  • Produit équipé de la fonc­tion protec­tion
    Oui
  • Fonc­tion inver­seur
    Non
  • Fonc­tion Inter­rup­teur prin­cipal
    Oui
  • Fonc­tion inter­rup­teur arrêt d'ur­gence
    Non
  • Fonc­tion Inter­rup­teur sécu­rité
    Non
  • Fonc­tion inter­rup­teur condam­na­tion pour main­te­nance
    Oui
  • Bloc de déclen­che­ment
    TM A/A
  • Protec­tion diffé­ren­tielle inté­grée
    Non
Commandes & indi­ca­teurs
  • Commande moto­risée inté­grée
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    800 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Cran de réglage ther­mique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    124.3 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    121.5 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    118.7 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    115.8 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    112.8 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    109.7 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    106.6 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    103.3 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    96.5 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    93 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    89.2 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    85.3 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    40 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    40 kA
  • Valeur du réglage ther­mique
    63 / 80 / 100 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    40 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée par pôle à 0,63 In
    2.58 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à 0,8 In
    4.16 W
  • Puis­sance dissipée totale à 0,63 In
    7.73 W
  • Puis­sance dissipée totale à 0,8 In
    12.47 W
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    20.1 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    6.7 W
Déclen­che­ment
  • Déclen­che­ment légè­re­ment tempo­risé
    Non
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    10000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cade­nas­sable
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
  • Montage sur rail DIN avec adap­ta­teur en option
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    6 / 95mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Protec­tion
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : type
    fixe
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cu
Confi­gu­ra­tion
  • Valeur du réglage magné­tique
    600 / 800 / 1000 / 1200 A
  • Cran de réglage magné­tique xIN
    6 / 8 / 10 / 12
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
    0
  • Commande moto­risée option­nelle
    Non
  • Acces­so­riable
    Oui
Utili­sa­tion
  • Tenue aux vibra­tions et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Alti­tude
    2000 m
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture de cali­bra­tion
    50 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.