Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSIG 3P3D 800A 70kA FTC HEQ800LR
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions de connexion 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires électriques pour appareillage basse tension 4 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 4 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal800 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)19,2 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)19,2 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s sous 800 V AC selon IEC 60947-219,2 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-230 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947800 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947800 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture12 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Couple de serrage50-50 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementSentinelle LSIG
-
Puissance dissipée totale sous IN23,6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4,6 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Nombre de contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
CadenassableOui
-
Type de connexion / prisePlage de raccordement
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
-
Hauteur330 mm
-
Profondeur198 mm
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Sens d'alimentationBidirectionnel
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Protection instantanée (Ii) : sélecteur coefficient de réglage1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HEQ800LR
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HEQ800LR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSIG 3P3D 800A 70kA FTC
PDF -
Guide d'installation
Manuel d'installation
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF40,05 MB
Manuel d'installation rapide
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF25,64 MB -
Manuel
Catalogue technique
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF37,95 MB
Manuel d'utilisation
h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A
PDF11,76 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 16 Janvier 2024
PDF415,30 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB