The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et commu­ta­teurs
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente
    • HAC410
    Interrupteur sectionneur Hager, avec poignée de commande, pour commutation et sectionnement en charge de tout circuit électrique basse tension, conforme EN 60 947-3
    EAN
    3250613140397
    E-nr.
    550 405 802
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    H2
    • Disjonc­teurs modu­laires
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente
    • Voir plus

    Interrupteur sectionneur Hager HAC410 4L 100A HAC410

    Prix*
    135.50 CHF
    / pc. *
    135.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur sectionneur Hager HAC410 4L 100A

    HAC410

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Axe de commu­ta­teur 3 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire élec­trique 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Axe de commu­ta­teur
    • Cache-­borne
    • Poignée pour armoire élec­trique
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • HZC111

      Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A

      16.60 CHF  / pc.*
    • HZC113

      Axe N°5 320 mm pour interrupteur de 20A à 125A

      22.05 CHF  / pc.*
    • HZC112

      Axe N°5 200 mm pour interrepteur de 20A à 125A

      16.60 CHF  / pc.*
    • HZC214

      Capot cache borne 4P interrupteur 63A à 100A

      20.70 CHF  / pc.*
    • HZC010

      Poignée grise pour inter 20A-100A

      34.40 CHF  / pc.*
    • HZC312

      Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

      41.20 CHF  / pc.*
    • HZC311

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A

      41.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie A
      100 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      100 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3
      2,1 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      1,50 kA
    • Courant de courte durée admis­sible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3
      1,50 kA
    • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
      25 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive courte
    • Posi­tion du neutre
      Droite
    • Nombre de pôles
      4
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      4 W
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      16 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC1
      65000 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC-23
      36000 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,5 - 3,85 Nm
    Equi­pe­ment
    • Commande moto­risée option­nelle
      Non
    • Nombre de contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    • Plom­bable
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Cache, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fonc­tions
    • Inver­seur
      Non
    • Fonc­tion inter­rup­teur arrêt d'ur­gence
      Non
    • Fonc­tion Inter­rup­teur prin­cipal
      Oui
    • Fonc­tion inter­rup­teur condam­na­tion pour main­te­nance
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur sécu­rité
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur section­neur
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration HAC410
    PDF
    RoHS report HAC410
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HAC410 | Hager Suisse

      Image produit HAC410

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HAC410 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HAC410

      Interrupteur coupure apparente 3P+N 100A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Interrupteur sectionneur HAB HAC / 20A-100A | Hager Suisse

      Interrupteur sectionneur HAB HAC / 20A-100A

      Guide d'installation International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HAB403 - Interrupteur sectionneur Hager HAB403 4L 32A
      HAB403
      Interrupteur à coupure apparente 4P 32A
      Prix*
      70.00 CHF
      / pc. *
      70.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      HAC306 - Interrupteur sectionneur Hager HAC306 3L 63A
      HAC306
      Interrupteur à coupure apparente 3P 63A
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      HAC406 - Interrupteur sectionneur Hager HAC406 4L 63A
      HAC406
      Interrupteur coupure apparente 4P 63A
      Prix*
      121.00 CHF
      / pc. *
      121.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAE412 - Interrupteur sectionneur Hager HAE412 4L 125A
      HAE412
      Interrupteur à coupure visible 4P 125A
      Prix*
      190.00 CHF
      / pc. *
      190.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HIM408 - Commutateur de charge AMD Hager 4L 80A
      HIM408
      Commutateur modulaire 3P+N 80A
      Prix*
      416.00 CHF
      / pc. *
      416.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group