The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et commu­ta­teurs
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente
    • HA368
    Interrupteur de charge INC Hager HA368, avec indication de coupure
    EAN
    3250613119898
    E-nr.
    550 400 910
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    H2
    • Inter­rup­teurs à coupure appa­rente

    Interrupteur de charge INC Hager 3L 1800A montage frontal indication de coupure HA368

    Prix*
    4 322.00 CHF
    / pc. *
    4 322.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur de charge INC Hager 3L 1800A montage frontal indication de coupure

    HA368

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commu­ta­teur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Axe de commu­ta­teur
    • HZ037

      Ecran protection int 1600A 3P

      73.90 CHF  / pc.*
    • HZ023

      Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

      63.00 CHF  / pc.*
    • HZC106

      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A

      52.50 CHF  / pc.*
    • HZC105

      Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A

      44.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      1800 A
    • Courant assigné admis­sible courte durée Icw IEC60947
      50 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21
      1800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      1800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      1800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      1800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      1800 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie A
      1250 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      1250 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive longue
    • Type de boitier
      Montage fixe
    • Type de pôles
      3P
    Cache, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      6x 185 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      6x 185 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      380 - 415 V
    Puis­sance
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC1
      1184000 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V en AC-23
      562000 W
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Commande moto­risée inté­grée
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonc­tions
    • Inver­seur
      Non
    • Fonc­tion inter­rup­teur arrêt d'ur­gence
      Non
    • Fonc­tion Inter­rup­teur prin­cipal
      Oui
    • Fonc­tion inter­rup­teur condam­na­tion pour main­te­nance
      Oui
    • Fonc­tion Inter­rup­teur sécu­rité
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Commande moto­risée option­nelle
      Non
    • Nombre de contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HA368 | Hager Suisse

      Image produit HA368

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA368 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HA368

      Interrupteur à coupure apparente 3P 1800A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Suisse

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HAC410 - Interrupteur sectionneur Hager HAC410 4L 100A
      HAC410
      Interrupteur coupure apparente 4P 100A
      Prix*
      131.50 CHF
      / pc. *
      131.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      HAE312 - Interrupteur sectionneur Hager HAE312 3L 125A
      HAE312
      Interrupteur à coupure visible 3P 125A
      Prix*
      171.50 CHF
      / pc. *
      171.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      HAB406 - Interrupteur sectionneur Hager HAB406 4L 63A
      HAB406
      Interrupteur à coupure apparente 4P 63A
      Prix*
      98.20 CHF
      / pc. *
      98.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAE416 - Interrupteur sectionneur Hager HAE416 4L 160A
      HAE416
      Interrupteur à coupure visible 4P 160A
      Prix*
      229.00 CHF
      / pc. *
      229.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HA457 - Interrupteur de charge INC Hager 4L 400A montage frontal indication de coupure
      HA457
      Interrupteur à coupure apparente 4P 400A
      Prix*
      820.00 CHF
      / pc. *
      820.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group