plaque fermeture ,ferme, pour cabinet, IP54, SKI, 20 x 850 x 400 mm FZ883D

EAN
3250612794201
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    20 mm
  • Largeur produit installé
    850 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    1.5 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.