The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Systèmes de canaux de range­ment
    • FZ443NHF
    Canal de rangement Hager, 3-travées, sans halogène
    EAN
    3250612260058
    E-nr.
    822 832 144
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux de range­ment

    Canal de rangement Hager, 3-travées, 800×176×135mm sans halogène FZ443NHF

    Prix*
    134.50 CHF
    / pc. *
    134.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Canal de rangement Hager, 3-travées, 800×176×135mm sans halogène

    FZ443NHF

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout de ferme­ture canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Embout de ferme­ture canal d'ins­tal­la­tion
    • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
    • FZ44B

      Cadre de finition universZ, 4 travées, RAL9010, pour armoire 1250x1050mm

      335.00 CHF  / pc.*
    • FZ44N

      plaque de fermeture, Set, droite/gauche, pour FZ441N-FZ444N

      24.90 CHF  / pc.*
    • FZ44V

      Connecteur pour goulotte jonction FZ441N-FZ445N, sans halogène

      13.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      176 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      135 mm
    • Longueur
      800 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      QuickSet
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    REACH declaration FZ443NHF
    PDF
    Hager RoHS report FZ443NHF
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ443NHF | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ443NHF

      Goulotte de jonction horiz. Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées l800mm, sans hal

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. FZ441N, FZ442N, FZ443N, FZ444N, FZ445N | Hager Suisse

      MA uni. - f. FZ441N, FZ442N, FZ443N, FZ444N, FZ445N

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
    • Guide

      Image Guide en-GB 2026-05-13 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration of conformity | Hager Suisse

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2023-03-16

      PDF
      963,86 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RK1109010 - Profilé de recouvr.tehalit RK 110/80 blanc pur
      RK1109010
      Profilé de recouvrement 110 blanc paloma
      Prix*
      22.25 CHF
      / Mètre *
      22.25 CHF
      / Mètre *
    • 2
      RK2309010 - Profilé de recouvr.tehalit RK 230/190 blanc
      RK2309010
      Profilé de recouvrement 230 blanc paloma
      Prix*
      49.10 CHF
      / Mètre *
      49.10 CHF
      / Mètre *
    • 3
      FB6011027035 - Couvercle tehalit FB 60110 gris clair
      FB6011027035
      Couvercle goulotte 60x110 gris clair
      Prix*
      10.10 CHF
      / Mètre *
      10.10 CHF
      / Mètre *
    • 4
      FB6023027035 - Couvercle tehalit FB 60230 gris clair
      FB6023027035
      Couvercle goulotte 60x230 gris clair
      Prix*
      22.05 CHF
      / Mètre *
      22.05 CHF
      / Mètre *
    • 5
      L22357035 - Plaque de fermeture tehalit RK pour 127346042 gris clair
      L22357035
      Embout droit-gauche pour RK150 gris clair
      Prix*
      20.50 CHF
      / paire *
      20.50 CHF
      / paire *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group