The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
    • Acces­soires
    • FZ302N
    EAN
    3250612779833
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F6
    • Acces­soires

    Cadre de compensation,1495x795x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi FZ302N

    Prix*
    747.00 CHF
    / pc. *
    747.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cadre de compensation,1495x795x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi

    FZ302N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FB82WLN

      Porte murale, coupe-feu, univers, 1495x795x51mm IP42

      1 914.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1495 mm
    • Largeur
      795 mm
    • Profon­deur
      22 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    • Matière
      Laine miné­rale
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Cadre de montage

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FZ302N
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ302N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ302N | Hager Suisse

      Image produit FZ302N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ302N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ302N

      Cadre de compensation,1495x795x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ299N - Cadre de compensation,1195x1045x22mm,p.agrandis.distance par rapport à la paroi
      FZ299N
      Cadre de compensation, 1195x1045x22mm, p.agrandis.distance par rapport à la paroi
      Prix*
      729.00 CHF
      / pc. *
      729.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ305N - Cadre de compensation,1345x1295x22mm,p. grandis.distance par rapport à la paroi
      FZ305N
      Cadre de compensation, 1345x1295x22mm, p. grandis.distance par rapport à la paroi
      Prix*
      884.00 CHF
      / pc. *
      884.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ298N - Cadre de compensation,1195x795x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi
      FZ298N
      Cadre de compensation, 1195x795x22mm, p. agrandis.distance par rapport à la paroi
      Prix*
      677.00 CHF
      / pc. *
      677.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ296N - Cadre de compensation,1045x1045x22mm,p.agrandis.distance par rapport à la paroi
      FZ296N
      Cadre de compensation, 1045x1045x22mm, p.agrandis.distance par rapport à la paroi
      Prix*
      711.00 CHF
      / pc. *
      711.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ297N - Cadre de compensation,1195x575x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi
      FZ297N
      Cadre de compensation, 1195x575x22mm, p. agrandis.distance par rapport à la paroi
      Prix*
      644.00 CHF
      / pc. *
      644.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group