Cadre de compensation,1045x1045x22mm,p.agrandis.distance par rapport à la paroi FZ296N

EAN
3250612776924
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
703.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    22 mm
  • Hauteur produit installé
    1045 mm
  • Largeur produit installé
    1045 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Type de trai­te­ment de surface
    tampo­gra­phié
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    cadre de montage
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.