Porte,univers,gauche,p.armo.,1700x1050mm • FZ206N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
            • Acces­soires
            • FZ206N
            FZ206N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm
            FZ206N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm

            Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm

            FZ206N

            FZ206N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm
            FZ206N - Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x1050mm FZ206N

            EAN
            3250612777617
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            F1
            Prix*
            174,00 CHF
            / pc. *
            174.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • ystème de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
            • Pochet­te/­sup­port docu­ments 3 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • ystème de verrouillage
            • Pochet­te/­sup­port docu­ments
            • FZ503C

              SERRURE CARRE MALE

              12.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ707

              Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

              28.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ794

              Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

              6.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ818

              Porte-document,platique,DIN A4, adhéKVS

              17.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Compa­ti­bi­lité
            • Adapté au type de coffret
              En saillie
            Dimen­sions
            • Hauteur
              1669 mm
            • Largeur
              498 mm
            • Profon­deur
              12 mm
            Cache, porte
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            • Nombre de portes
              1
            • Type de porte
              Butée de porte
            • Nombre de serrure de la porte
              0
            Matière
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            Archi­tec­ture
            • Posi­tion de la porte
              Gauche
            Equi­pe­ment
            • Nombre de travée de large
              2
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP54
            • Type de verrouillage
              Sans serrure
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par enclique­tage
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              0
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FZ206N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ206N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image FZ206N | Hager Suisse

              Image produit FZ206N

            • Guide d'installation

              Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

              Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

              Guide d'installation International 2010-08-03

              PDF
              228,12 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              FZ351 - Canal de rangement Hager univers 1-part 300mm gris
              FZ351
              goulotte de jonction, 1 travée, RAL7035
              Prix*
              103.00 CHF
              / pc. *
              103.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              FZ352 - Canal de rangement Hager univers 2-part 550mm gris
              FZ352
              goulotte de jonction, 2 travées, RAL7035
              Prix*
              117.50 CHF
              / pc. *
              117.50 CHF
              / pc. *
            • 3
              FZ353 - Canal de rangement Hager univers 3-part 800mm gris
              FZ353
              goulotte de jonction, 3 travées, RAL7035
              Prix*
              132.50 CHF
              / pc. *
              132.50 CHF
              / pc. *
            • 4
              FZ354 - Canal de rangement Hager univers 4-part 1050mm gris
              FZ354
              goulotte de jonction, 4 travées, RAL7035
              Prix*
              166.50 CHF
              / pc. *
              166.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              FZ355 - goulotte de jonction,5 travées, RAL7035
              FZ355
              goulotte de jonction, 5 travées, RAL7035
              Prix*
              171.00 CHF
              / pc. *
              171.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group