Porte,univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x300mm FZ005NV

EAN
3250612777396
E-nr.
822 994 154
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
102.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    619 mm
  • Largeur produit installé
    269 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP3X
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.