Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 144UM porte IP30 800×650×110mm FWU43S1
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 12 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 17 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s) -
Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s) -
Kit d'équipement pour VDI 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles6
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEncastré, Cloison creuse
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails12
-
Nombre rangées4
-
Nombre de travée de large3
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules144
-
Hauteur703 mm
-
Largeur853 mm
-
Profondeur125 mm
-
Hauteur d'encastrement652 mm
-
Largeur de montage810 mm
-
Profondeur de montage112 mm
-
Nombre d'unités de largeur36
-
Nombre de portes2
-
Type de poignéeLoquet
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, asymétrique
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWU43S1
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWU43S1
Coffret FW encastré 4 rangées 144 modules, IP30, classeII, niche 657x815x115mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Guide d'installation International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,26 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,25 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Guide
Handbook de-DE 2023-03-28
Guide de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
Guide en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB