![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,950x800x275mm FR63E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationMontage mural
-
Protection contre les surtensionsNon
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules216
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Tension nominale690 V
-
Courant assigné nominal800 A
-
Profondeur produit installé275 mm
-
Profondeur interne275 mm
-
Hauteur produit installé950 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée escamotable pour demi-barillet DIN
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièretôle d`acier
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Extension possibleOui
-
HomologationsEN 61439-1/-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR63E
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FR63E
PDF8 MBNotice d'instruction pour FR63E
PDF1 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FR63E
PDF5 MBManuel d'installation pour FR63E
PDF3 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FR63E
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FR63E
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FR63E
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour FR63E
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FR63E
Declaration
PDF675 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FR63E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com