Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 1250x800x300 mm FL130AC
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour appareils montés en série 5 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour coffret de distribution 8 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 1 produit(s) disponible(s) -
Composants plaque et plastrons 5 produit(s) disponible(s) -
Clé de boîtier/d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1250 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur300 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageTriangle 7 mm, Par clé
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre rangées8
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
Nombre de portes1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal630 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL130AC
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FL130AC
Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 1250x800x350 mm
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Déclaration de conformité en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Déclaration de conformité en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB