The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Orion.­Plus
    • FL83Z
    EAN
    3250612621156
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    F5
    • Orion.­Plus

    Insert caré,orion plus, 2 pièces, 6mm FL83Z

    Prix*
    5.55 CHF
    / pc. *
    5.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Insert caré,orion plus, 2 pièces, 6mm

    FL83Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Zinc
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Par clé
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL83Z
    PDF
    RoHS report FL83Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL83Z | Hager Suisse

      Image produit FL83Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL83Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL83Z

      Insert caré,orion plus, 2 pièces, 6mm

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ416 - Bande de recouvrement Hager vector 18 modules 328×54mm gris
      VZ416
      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair
      Prix*
      6.55 CHF
      / pc. *
      6.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      FL863Z - Kit de fixation au mur Hager Orion.Plus matière synthétique 4 pièces vis M6×12
      FL863Z
      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique
      Prix*
      11.25 CHF
      / pc. *
      11.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      FL763E - Kit,orion plus,MCB,150x500mm
      FL763E
      Kit, orion plus, MCB, 150x500mm
      Prix*
      17.80 CHF
      / pc. *
      17.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      FL995A - Kit modulaire Orion 5R 110M h800mm l500mm p120mm
      FL995A
      Kit modulaire Orion 5R 110M h800mm l500mm p120mm
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FL998A - Kit modulaire Orion 6R 222M h 950mm l 800mm p 120mm pour coffrets FL127A-FL128A
      FL998A
      Kit modulaire Orion 6R 222M h 950mm l 800mm p 120mm pour coffrets FL127A-FL128A
      Prix*
      198.50 CHF
      / pc. *
      198.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group