The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Orion.­Plus
    • FL113AC
    EAN
    3250612525805
    E-nr.
    834 001 276
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F5
    • Orion.­Plus

    Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 500x500x200 mm FL113AC

    Prix*
    225.00 CHF
    / pc. *
    225.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 500x500x200 mm

    FL113AC

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (32)
    • Compo­sants plaque et plas­trons 4 produit(s) disponible(s)
    • Chauf­fage d'ar­moire 2 produit(s) disponible(s)
    • Clé de boîtier/d'ar­moire 1 produit(s) disponible(s)
    • Module de distri­bu­tion pour appa­reils montés en série 3 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 2 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants plaque et plas­trons
    • Chauf­fage d'ar­moire
    • Clé de boîtier/d'ar­moire
    • Module de distri­bu­tion pour appa­reils montés en série
    • Rail de montage
    • Système de verrouillage
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Venti­la­teur d'ar­moire
    • Insert pour système de ferme­ture
    • Acces­soires pour mise à la terre et et la protec­tion contre la foudre
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • Acces­soires de montage
    • FL713E

      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm

      19.65 CHF  / pc.*
    • FL703E

      Plaque modulaire, orion plus, isolée, coffret métallique, 50x500mm

      13.65 CHF  / pc.*
    • FL723E

      Plaque modulaire, orion plus, pleine, 200x500mm, insulée

      18.05 CHF  / pc.*
    • FL733E

      Plaque de montage, orion plus, fixée, pour coffret métallique, 300x500mm

      46.50 CHF  / pc.*
    • FL259Z

      Thermostat pour ventilateur IP20 h 68mm l 29mm p 45mm

      40.50 CHF  / pc.*
    • FL254Z

      Chauffage, quadro system, 45W, 230V, AC/DC

      72.20 CHF  / pc.*
    • FL99Z

      Clé inserte, orion plus, polyester, RAL7046

      3.55 CHF  / pc.*
    • FL372A

      Kit système, orion plus, MCCB, 125/160A, système C, 300x500

      59.20 CHF  / pc.*
    • FL363A

      Système de kit MCB, Orion.Plus, H150 W500 mm

      28.75 CHF  / pc.*
    • FL367A

      Armoire, orion plus, sur pieds, double polyester, 2050x600x300mm

      20.05 CHF  / pc.*
    • FL501A

      Kit bornier Orion plus rails DIN réglables l 500 mm

      39.25 CHF  / pc.*
    • FL462A

      Diffusion de rail support, orion plus, 500mm, système C

      53.10 CHF  / pc.*
    • FL96Z

      Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046

      12.90 CHF  / pc.*
    • FL95Z

      Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 3mm avec cle metallique

      10.50 CHF  / pc.*
    • FL93Z

      Insert triangle, orion plus, 2pièces, 8mm

      10.50 CHF  / pc.*
    • FL80Z

      Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm avec 1 clé métallique

      10.60 CHF  / pc.*
    • FL82Z

      Fermeture, oroin plus, 6mm, carrée, 2 pièces

      9.35 CHF  / pc.*
    • FL83Z

      Insert caré, orion plus, 2 pièces, 6mm

      5.55 CHF  / pc.*
    • FL409A

      Plaque de montage, orion.plus, 480x443x2mm, en tôle d'acier

      28.45 CHF  / pc.*
    • FL871Z

      Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col

      8.65 CHF  / pc.*
    • VZ416

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair

      6.55 CHF  / pc.*
    • FL214Z

      Ventilateur IP54 230VAC 190m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035

      205.00 CHF  / pc.*
    • FL210Z

      Ventilateur IP54 230VAC 53m3/h h 150mm l 150mm RAL 7035

      180.00 CHF  / pc.*
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      22.65 CHF  / pc.*
    • FL97Z

      Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 8mm p coffret ≥ 800 + clé polyester

      10.45 CHF  / pc.*
    • FL94Z

      Insert triangle, orion plus, 8mm

      9.60 CHF  / pc.*
    • FL81Z

      Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm p coffret ≤ 800 + clé polyester

      10.80 CHF  / pc.*
    • FL874A

      Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

      7.70 CHF  / pc.*
    • FL85Z

      Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques

      5.65 CHF  / pc.*
    • FL670A

      Kit d'association verticale Orion plus

      18.40 CHF  / pc.*
    • FL450A

      Equerres de fixation Orion plus +vis p montage plaques sur glissières latérales

      9.20 CHF  / pc.*
    • FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      11.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      500 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1,5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Type de verrouillage
      Triangle 7 mm, Par clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      2
    • Nombre rangées
      3
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL113AC
    PDF
    RoHS report FL113AC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL113AC | Hager Suisse

      Image produit FL113AC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL113AC | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL113AC

      Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 500x500x200 mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,46 kB
      Image EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Déclaration de conformité en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager Suisse

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Déclaration de conformité en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL991A - Cadre de fonctionnement, orion plus, 30M, 500x300mm, System C
      FL991A
      Cadre de fonctionnement, orion plus, 30M, 500x300mm, System C
      Prix*
      90.10 CHF
      / pc. *
      90.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      FL468A - Système de barres profilées Hager Orion.Plus système C hauteur armoire 1250mm
      FL468A
      Diffusion de rail support, orion plus, 1250mm, système C
      Prix*
      112.50 CHF
      / pc. *
      112.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      FL990A - Cadre de fonctionnement, orion plus, 20M, 350x300mm, System C
      FL990A
      Cadre de fonctionnement, orion plus, 20M, 350x300mm, System C
      Prix*
      72.40 CHF
      / pc. *
      72.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      FL467A - Système de barres profilées Hager Orion.Plus système C hauteur armoire 950mm
      FL467A
      Diffusion de rail support, orion plus, 950mm, système C
      Prix*
      87.00 CHF
      / pc. *
      87.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FL995A - Kit modulaire Orion 5R 110M h800mm l500mm p120mm
      FL995A
      Kit modulaire Orion 5R 110M h800mm l500mm p120mm
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group