Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 500x400x200 mm FL112AC
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Module de distribution pour appareils montés en série 6 product.page.accessories.products-available -
Ventilateur d'armoire 2 product.page.accessories.products-available -
Plaque de montage pour coffret de distribution 2 product.page.accessories.products-available -
Bande d'obturation 2 product.page.accessories.products-available -
Système de verrouillage 6 product.page.accessories.products-available -
Rail de montage 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur500 mm
-
Largeur400 mm
-
Profondeur200 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageTriangle 7 mm, Par clé
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre rangées3
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Courant assigné nominal630 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL112AC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit FL112AC
Coffret métallique, orion plus CH, porte pleine 500x400x200 mm
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF271,46 kB
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Déclaration de conformité en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Déclaration de conformité en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB