armoire de distribution,porte transp.,univers,IP 54,cl.protect.I,1900x1100x400mm FG24LD

EAN
3250612794690
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    instal­la­tion indi­vi­duelle et en série
Modèle
  • Nombre de modules
    576
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    1600 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    400 mm
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Profon­deur interne
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    1100 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Type de ferme­ture de la porte
    Serrure double barre 3mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    double, asymé­trique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Armoire au sol en enfi­lade
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    12
  • Nombre de travée de large
    4
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    8
  • Exten­sion possible
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK10
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.