Contacteur 4P, 125A AC-1, 230VAC • EVN125C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Contac­teurs de puis­sance
            • Contac­­teurs de puis­­sance
            • EVN125C
            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC
            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC
            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC

            Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC

            EVN125C

            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC
            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC
            EVN125C - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 230VAC EVN125C

            EAN
            3250612236473
            E-nr.
            507 476 890
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            31
            Prix*
            389,00 CHF
            / pc. *
            389.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
            • EVA003

              Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV040-170,EVN063-

              8.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • EVA004

              Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV040-170,EVN063-

              15.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • EVA104

              Inter verrouillage pour EV080-170, EVN125-200

              108.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              4P
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              690 - 690 V
            • Tension circuit de commande en CA
              190 - 240 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              8000 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion du circuit de commande
              AC
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              690 V
            Courant élec­trique
            • Courant d'em­ploi Ie sous 110 V DC1 iec60947-4
              125 A
            • Courant d'em­ploi Ie sous 220 V DC1 iec60947-4
              125 A
            • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC1 selon IEC60947 - 4
              125 A
            • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
              80 A
            • Courant assigné d'em­ploi en AC3
              80 - 80 A
            • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
              125 A
            • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC60947 - 4
              80 A
            Dimen­sions
            • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
              15 mm
            • Profon­deur
              142 mm
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              25,30 W
            • Puis­sance dissipée par la commande
              3,10 W
            • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
              45 kW
            • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
              78 kW
            • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
              25 kW
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
              1,20 - 1,20 Nm
            • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
              14 - 14 Nm
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            • Type de connexion contrôle et contact aux
              Borne à vis
            Raccor­de­ment
            • Type de contact
              4NO
            • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
              10 mm
            Equi­pe­ment
            • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
              0
            • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
              0
            • Nombre de contacts NO
              4
            • Nombre de contacts NF
              0
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP00
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 60 °C
            • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
              3
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -40 - 80 °C

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            Technique -Document PEP International 2020-09-10
            PDF
            331,33 kB
            REACH declaration EVN125C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EVN125C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image EVN125C | Hager Suisse

              Image produit EVN125C

            • Manuel

              Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

              Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

              Manuel de-DE 2021-11-24

              PDF
              28,02 MB
              Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

              Manuel en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Brochures techniques & CCTP

              Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

              Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

              PDF
              28,12 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration Of Conformity | Hager Suisse

              Declaration Of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2023-12-12

              PDF
              421,30 kB
              Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

              Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

              Déclaration de conformité International 2021-03-01

              PDF
              60,48 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              EV00701C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 ouvreur 7A à AC-3 tension de bobine 230VAC
              EV00701C
              Contacteur 3P + 1NF, 7A AC-3, bobine 230VAC
              Prix*
              30.75 CHF
              / pc. *
              30.75 CHF
              / pc. *
            • 2
              EV00710C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 230VAC
              EV00710C
              Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 230VAC
              Prix*
              30.75 CHF
              / pc. *
              30.75 CHF
              / pc. *
            • 3
              EV00710D - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 24VAC
              EV00710D
              Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 24VAC
              Prix*
              30.75 CHF
              / pc. *
              30.75 CHF
              / pc. *
            • 4
              EV00710E - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 24VDC
              EV00710E
              Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 24VDC
              Prix*
              37.90 CHF
              / pc. *
              37.90 CHF
              / pc. *
            • 5
              EV00901C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 ouvreur 9A à AC-3 tension de bobine 230VAC
              EV00901C
              Contacteur 3P + 1NF, 9A AC-3, bobine 230VAC
              Prix*
              34.20 CHF
              / pc. *
              34.20 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group