The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Contac­teurs de puis­sance
    • Contac­teurs éclai­rage
    • EVL014D
    Contacteur pour charge lampes Hager
    EAN
    3250612236275
    E-nr.
    507 476 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    31
    • Contac­teurs éclai­rage

    Contacteur pour charge lampes Hager 3P 14A à AC-5b tension de bobine 24VAC EVL014D

    Prix*
    47.00 CHF
    / pc. *
    47.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contacteur pour charge lampes Hager 3P 14A à AC-5b tension de bobine 24VAC

    EVL014D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 6 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • EVA001

      Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38, EVN022-45

      8.85 CHF  / pc.*
    • EVA002

      Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA005

      Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38, EVN022-45

      8.85 CHF  / pc.*
    • EVA006

      Bloc de contacts auxiliaires 4NO pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA007

      Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA008

      Bloc de contacts auxiliaires 4NC pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA102

      Inter verrouillage pour EV018-38, EVN032-45

      8.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      690 - 690 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion du circuit de commande
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    • Tension circuit de commande en CA
      24 - 24 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      27 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
      27 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 230 V AC5a IEC60947-4
      12 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 230 V AC5b IEC60947-4
      14 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 400 V AC5a IEC60947-4
      12 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 400 V AC5b IEC60947-4
      14 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
      27 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      138 mm
    • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
      10 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      10 W
    • Puis­sance dissipée par contact
      7,90 W
    • Puis­sance dissipée par la commande
      2,10 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
      1,20 - 1,20 Nm
    • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
      3,20 - 3,20 Nm
    Valeur de résis­tance
    • Impé­dance par pôle
      0
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      3NO
    • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
      10 mm
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0,75 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0,75 - 16 mm²
    Equi­pe­ment
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      0
    • Nombre de contacts NO
      3
    • Nombre de contacts NF
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014D
    PDF
    RoHS report EVL014D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EVL014D | Hager Suisse

      Image produit EVL014D

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EVL014D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EVL014D

      Contacteur éclairage 3P 14A AC-5b, 24VAC

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

      Manuel de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Brochures techniques

      Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Déclaration de conformité International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EVL027D - Contacteur pour charge lampes Hager 3P 27A à AC-5b tension de bobine 24VAC
      EVL027D
      Contacteur éclairage 3P 27A AC-5b, 24VAC
      Prix*
      95.90 CHF
      / pc. *
      95.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      EVL014C - Contacteur pour charge lampes Hager 3P 14A à AC-5b tension de bobine 230VAC
      EVL014C
      Contacteur éclairage 3P 14A AC-5b, 230VAC
      Prix*
      47.00 CHF
      / pc. *
      47.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EVL027C - Contacteur pour charge lampes Hager 3P 27A à AC-5b tension de bobine 230VAC
      EVL027C
      Contacteur éclairage 3P 27A AC-5b, 230V
      Prix*
      95.90 CHF
      / pc. *
      95.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      EVL021C - Contacteur pour charge lampes Hager 3P 21A à AC-5b tension de bobine 230VAC
      EVL021C
      Contacteur éclairage 3P 21A AC-5b, 230V
      Prix*
      75.40 CHF
      / pc. *
      75.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      EVL021D - Contacteur pour charge lampes Hager 3P 21A à AC-5b tension de bobine 24VAC
      EVL021D
      Contacteur éclairage 3P 21A AC-5b, 24VAC
      Prix*
      75.40 CHF
      / pc. *
      75.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group