Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 32A à AC-3 tension de bobine 230VAC EV03210C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Adaptateur de câble auxiliaire 1 produit(s) disponible(s) -
Relais thermique de protection contre les surcharges 5 produit(s) disponible(s) -
Contact auxiliaire pour tableau de distribution 6 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Module de protection contre les surtensions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3P
-
Tension assignée d'emploi Ue12 - 690 V
-
Tension circuit de commande en CA230 - 230 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire600 V
-
Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire250 V
-
Type de tension d'alimentation du circuit de commandeAC
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Courant d'emploi Ie sous 110 V DC1 iec60947-440 A
-
Courant d'emploi Ie sous 220 V DC1 iec60947-440 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC1 selon IEC60947 - 445 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 432 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC4 selon IEC60947 - 415 A
-
Courant assigné d'emploi en AC332 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 445 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC60947 - 432 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC4 selon IEC60947 - 415 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 110 V AC AC1510 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24 V AC AC1510 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24 V DC DC131 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250 V DC131 A
-
Longueur de dénudage connexions circuit de puissance10 mm
-
Profondeur138 mm
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN8,70 W
-
Puissance dissipée par la commande2,10 W
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC1 selon IEC60947 - 417 kW
-
Consommation de maintien7,1 VA
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC4 selon IEC60947 - 44 kW
-
Consommation à l'appel52 VA
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 429 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 410 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC4 selon IEC60947 - 47 kW
-
Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation1,20 - 1,20 Nm
-
Couple de serrage nominal du circuit de puissance3,20 - 3,20 Nm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de connexion contrôle et contact auxBorne à vis
-
Type de contact3F+1 auxil. S
-
Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation10 mm
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide0,75 - 4 mm²
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
-
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF0
-
Nombre de contacts NO3
-
Nombre de contacts NF0
-
Indice de protection IPIP00
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EV03210C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit EV03210C
Contacteur 3P + 1NO, 32A AC-3, bobine 230VAC
PDF -
Manuel
Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)
Manuel de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MB
Manuel en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Brochures techniques & CCTP
Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02
PDF28,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Déclaration de conformité International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB