The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires
    • ETC463
    Contacteur AMD Hager, tension d'actionnement nominale 230 V, type de tension de la tension de commande AC, nombre de contacts fermeurs 4, courant de service assigné 63 A, avec fonction jour/nuit, largeur en unités de division 3
    EAN
    3250612401420
    E-nr.
    507 404 630
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires

    Contacteur AMD Hager 230VAC 4 fermeur 63A avec fonction jour/nuit 3UM ETC463

    Prix*
    167.50 CHF
    / pc. *
    167.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Guide de choix contacteur

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contacteur AMD Hager 230VAC 4 fermeur 63A avec fonction jour/nuit 3UM

    ETC463

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • Cache-­borne
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.55 CHF  / pc.*
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      30.65 CHF  / pc.*
    • ESC003

      Capot de plombage contacteur modulaire 3M

      3.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      4NO
    • Nombre de contacts
      4
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 25 mm²
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Usage
    • Caté­gorie d'em­ploi
      AC-7a/AC-7b
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      100000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      30000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      21,50 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      62,50 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      4
    • Nombre de contacts NF
      0
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager déclaration REACH ETC463
    PDF
    Hager Rapport RoHS ETC463
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ETC463 | Hager Suisse

      Image produit ETC463

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ETC463 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ETC463

      Contacteur Jour-Nuit 63A, 4F, 230V

      PDF
    • Outils

      Image Guide de choix contacteur | Hager Suisse

      Guide de choix contacteur

      Outils fr-CH 2026-04-28

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ESC428S - Contacteur AMD Hager 230VAC 3 fermeur 1 ouvreur 25A sans bourdonnement 2UM
      ESC428S
      Contacteur Silencieux 25A, 3F+1O, 230V
      Prix*
      81.00 CHF
      / pc. *
      81.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ETC227 - Contacteur AMD Hager 230VAC 1 fermeur 1 ouvreur 25A avec fonction jour/nuit 1UM
      ETC227
      Contacteur Jour-Nuit 25A, 1F+1O, 230V
      Prix*
      70.10 CHF
      / pc. *
      70.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      ESC440S - Contacteur AMD Hager 230VAC 4 fermeur 0 ouvreur 40A sans bourdonnement 3UM
      ESC440S
      Contacteur Silencieux 40A, 4F, 230V
      Prix*
      122.50 CHF
      / pc. *
      122.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      ERL218 - Relais AMD Hager 8…12VAC 1 fermeur 1 ouvreur 0 inverseur 16A 230VAC 1UM
      ERL218
      Relais de commande 16A, 1F+1O, 12V
      Prix*
      66.80 CHF
      / pc. *
      66.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      ESC427S - Contacteur AMD Hager 230VAC 2 fermeur 2 ouvreur 25A sans bourdonnement 2UM
      ESC427S
      Contacteur Silencieux 25A, 2F+2O, 230V
      Prix*
      81.00 CHF
      / pc. *
      81.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group