The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Télé­rup­teurs
    • EP400
    EAN
    3250612364008
    E-nr.
    534 804 142
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Télé­rup­teurs

    Télérupteur Hager 1UM 230VAC 8…24VDC 1500W 0 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur EP400

    Prix*
    87.30 CHF
    / pc. *
    87.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Télérupteur Hager 1UM 230VAC 8…24VDC 1500W 0 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur

    EP400

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant de repos
      100 mA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1NO
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 10 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension de commande 2
      10 - 26 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      250 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,20 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      1 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Éclai­rage
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      1200 VA
    • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
      300 VA
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NF
      0

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration EP400
    PDF
    RoHS report EP400
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EP400 | Hager Suisse

      Image produit EP400

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EP400 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EP400

      Télérupteur électronique 1F 230V ou 8 à 24V AC/DC

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2008-04-01

      PDF
      382,62 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN526 - Télérupteur Hager 1UM 48VAC 24VDC 0 ouvreur 2 fermeur 0 inverseur
      EPN526
      Télérupteur 2F 48V
      Prix*
      57.00 CHF
      / pc. *
      57.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EPN050 - Module commande centrale INC Hager 1A 110VAC 0 fermeur 0 ouvreur 1 invers.0.5UM
      EPN050
      Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe
      Prix*
      24.70 CHF
      / pc. *
      24.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      EPN510 - Télérupteur Hager 1UM 230VAC 110VDC 0 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur
      EPN510
      Télérupteur 1F 230V
      Prix*
      42.70 CHF
      / pc. *
      42.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      EPN513 - Télérupteur Hager 1UM 24VAC 12VDC 0 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur
      EPN513
      Télérupteur 1F 24V
      Prix*
      48.15 CHF
      / pc. *
      48.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      EPN518 - Télérupteur Hager 1UM 24VAC 12VDC 1 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur
      EPN518
      Télérupteur 1O+1F 24V
      Prix*
      57.00 CHF
      / pc. *
      57.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group