The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Minu­te­ries et relais
    • EMS005
    Minuterie pour cage d'escalier Hager EMS005, multifonction
    EAN
    3250612339921
    E-nr.
    533 041 504
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Minu­te­ries et relais

    Minuterie pour cage d'escalier Hager multifonction 1 fermeur 230V 16A EMS005

    Prix*
    105.50 CHF
    / pc. *
    105.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Minuterie pour cage d'escalier Hager multifonction 1 fermeur 230V 16A

    EMS005

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Éclai­rage
    • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
      1000 VA
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      3600 VA
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    Réglages
    • Plage de tempo­ri­sa­tion
      30 S - 10 Min
    Dimen­sions
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Textes
    • Raccor­de­ment
      Pour câblage à 3 et 4 conduc­teurs (détec­tion auto­ma­tique)
    • Type de commu­ta­tion
      Contact NO
    • Mode de montage
      Pour un montage sur rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Fonc­tion
      Avec aver­tis­se­ment d'ar­rêt: Clignote à 40, 30 secondes avant la mise hors tension, Avec poten­tio­mètre de réglage des fonc­tions de contac­teur tempo­risé: auto­ma­tique/au­to­ma­tique Avec pré-­aver­tis­se­ment d'ar­rêt/au­to­ma­tique Avec fonc­tion­ne­ment longue durée commu­table (1 h)/au­to­ma­tique Avec fonc­tion­ne­ment longue durée commu­table (1 h) et pré-­aver­tis­se­ment d'arrêt

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH EMS005
    PDF
    Hager Rapport RoHS EMS005
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EMS005 | Hager Suisse

      Image produit EMS005

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EMS005 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EMS005

      Minuterie multifonction

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Notice Minuterie multifonction | Hager Suisse

      Notice Minuterie multifonction

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMN001 - Minuterie pour cage d'escalier Hager électronique 16A/230V 30s…10min
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix*
      71.60 CHF
      / pc. *
      71.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      EPS450B - Timer-teleruttore Hager 1UM 8…230VAC 1500W 0 ouvreur 1 fermeur 0 inverseur
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      Prix*
      90.10 CHF
      / pc. *
      90.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      EZM100 - Relais temporisé AMD Hager EZM100, 12…240VUC, 0.05s…100h, 1C 8A/250VAC, 1UM
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      Prix*
      110.50 CHF
      / pc. *
      110.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      EZL100 - Relais temporisé AMD Hager EZL100, 230VAC, 10…180min, 1C 16A/250VAC, 1UM
      EZL100
      Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
      Prix*
      104.50 CHF
      / pc. *
      104.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      EZF100 - Relais temporisé AMD Hager EZF100, 24…240VUC, 0.05s…100h, 1C 8A/250VAC, 1UM
      EZF100
      Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC
      Prix*
      100.00 CHF
      / pc. *
      100.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group