The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Minu­te­ries et relais
    • EMS003
    Minuterie pour cage d'escalier Hager EMN 003, électromécanique, boîtier en matière synthétique, gris clair, interrupteur pour éclairage temporaire ou permanent, temporisation par défaut jusqu'à 10 min (prolongation de durée de temporisation par pression soutenue de la touche ≤ 60 min), différents conducteurs L possibles
    EAN
    3250612339914
    E-nr.
    533 041 004
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Minu­te­ries et relais

    Minuterie pour cage d'escalier Hager électronique 1 fermeur 16A EMS003

    Prix*
    76.70 CHF
    / pc. *
    76.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Minuterie pour cage d'escalier Hager électronique 1 fermeur 16A

    EMS003

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Éclai­rage
    • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
      1000 VA
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      3600 VA
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    Réglages
    • Plage de tempo­ri­sa­tion
      30 S - 10 Min
    Dimen­sions
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      64 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH EMS003
    PDF
    Hager Rapport RoHS EMS003
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EMS003 | Hager Suisse

      Image produit EMS003

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EMS003 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EMS003

      Minuterie double temporisation

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMN001 - Minuterie pour cage d'escalier Hager électronique 16A/230V 30s…10min
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix*
      67.60 CHF
      / pc. *
      67.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      EZM100 - Relais temporisé AMD Hager EZM100, 12…240VUC, 0.05s…100h, 1C 8A/250VAC, 1UM
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      Prix*
      110.50 CHF
      / pc. *
      110.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      EZL100 - Relais temporisé AMD Hager EZL100, 230VAC, 10…180min, 1C 16A/250VAC, 1UM
      EZL100
      Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC
      Prix*
      100.00 CHF
      / pc. *
      100.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EZF100 - Relais temporisé AMD Hager EZF100, 24…240VUC, 0.05s…100h, 1C 8A/250VAC, 1UM
      EZF100
      Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC
      Prix*
      100.00 CHF
      / pc. *
      100.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EZD100 - Relais temporisé AMD Hager EZD100, 24…240VUC, 0.05s…100h, 1C 8A/250VAC, 1UM
      EZD100
      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      Prix*
      100.00 CHF
      / pc. *
      100.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group