The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Horloges analo­gique - digi­tale - KNX
    • EGK103
    Interrupteur horaire Hager, digital, boîtier en matière synthétique, gris clair, avec Bluetooth, programmes d'exception avec touche programme, fonctionnement manuel permanent/temporaire, avec clé de programmation EGN003, pour sauvegarder des programmes de commutation supplémentaires
    EAN
    3250612276035
    E-nr.
    533 175 324
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Horloges analo­gique - digi­tale - KNX

    Interrupteur horaire Hager digital multifonction 1 canal clé de prog. Bluetooth EGK103

    Prix*
    219.00 CHF
    / pc. *
    219.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur horaire Hager digital multifonction 1 canal clé de prog. Bluetooth

    EGK103

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Éclai­rage
    • P. max. avec tubes fluo duo comp. Série
      1000 W
    • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
      400 VA
    Fonc­tions
    • Réserve de marche années
      5 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      1
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1,50 s
    • Avec un programme à impul­sions
      Non
    • Nombre de canaux
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Oui
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35,80 mm
    • Profon­deur
      61,60 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min
    Matière
    • Code RAL
      7035
    Usage
    • Type de cycle
      Hebdo­ma­daire

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGK103
    PDF
    RoHS report EGK103
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EGK103 | Hager Suisse

      Image produit EGK103

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EGK103 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EGK103

      Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours + clé Bluetooth

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-09-25

      PDF
      110,54 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-05-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-05-15

      PDF
      318,18 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EGK101 - Interrupteur horaire multifonc.numér.Hager EGK101 Bluetooth 1 canal capteur INC
      EGK101
      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer
      Prix*
      234.00 CHF
      / pc. *
      234.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EHN110 - Interrupteur horaire jour.AMD Hager analogique s.réserve de marche, 1C 16A 3UM
      EHN110
      Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve
      Prix*
      82.20 CHF
      / pc. *
      82.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      EEN003W - Capteur de luminosité AP RF Hager EEN003W, compa.avec EGN100, EGN200 et EGN400
      EEN003W
      Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire
      Prix*
      123.50 CHF
      / pc. *
      123.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      EGK100 - Interrupteur horaire Hager digital int.crépusculaire multifonction 1 canal sonde
      EGK100
      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule saillie
      Prix*
      234.00 CHF
      / pc. *
      234.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      L14700 - Boîtier pour mode d'emploi Hager
      L14700
      Boîtier de réserve de cartouche-fusible
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group