The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
  • Horloges analo­gique - digi­tale - KNX
  • EGK100
  • Appa­reils modu­laires

Interrupteur horaire Hager digital int.crépusculaire multifonction 1 canal sonde EGK100

Interrupteur horaire Hager, digital, boîtier en matière synthétique, gris clair, avec Bluetooth, avec capteur de rechange AP Hager EEN003 pour interrupteur crépusculaire EEN0.., T -25…70 °C, IP55
EAN
3250612276042
E-nr.
533 175 304
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Prix*
218.00 CHF
/ pc. *
218.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur horaire Hager digital int.crépusculaire multifonction 1 canal sonde

EGK100

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Capteur de lumi­no­sité 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Capteur de lumi­no­sité
  • EEN002

    Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire

    40.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 240 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puis­sance
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    2300 W
Éclai­rage
  • P. max. avec tubes fluo duo comp. Série
    1000 W
  • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
    400 VA
Fonc­tions
  • Réserve de marche années
    10 y
  • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
    Oui
  • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
    Oui
  • Nombre de canaux de fonc­tions
    1
Equi­pe­ment
  • Préci­sion de marche par jour
    0,25 s
  • Avec un programme à impul­sions
    Oui
  • Nombre de canaux
    1
Raccor­de­ment
  • Type de contact
    1x inver­seur
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.2 - 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.2 - 4 mm²
Réglages
  • Programme jour­na­lier
    Oui
  • Programme hebdo­ma­daire
    Oui
  • Programme annuel
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - +45 °C
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    17,80 mm
  • Profon­deur
    62,50 mm
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
    1 min

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
Hager REACH declaration EGK100
PDF
Hager RoHS report EGK100
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EGK100 | Hager Suisse

    Image produit EGK100

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit EGK100 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit EGK100

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule saillie

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE005554C_EGN100.PDF | Hager Suisse

    6LE005554C_EGN100.PDF

    Guide d'installation en-GB 2020-11-24

    PDF
    1,13 MB
    Image 6LE005555D _EGN100_FR_DE | Hager Suisse

    6LE005555D _EGN100_FR_DE

    EGN100 Notice d’instruction

    PDF
    2,43 MB
    Image 6LE005557C_EGN100._IT_FIN | Hager Suisse

    6LE005557C_EGN100._IT_FIN

    Guide d'installation fi-FI, it-IT 2018-12-20

    PDF
    2,43 MB
    Image 6LE005568B_EGN100AU_L_A4_B_EN | Hager Suisse

    6LE005568B_EGN100AU_L_A4_B_EN

    Guide d'installation en-GB 2017-03-27

    PDF
    1,12 MB
    Image Cellule de luminosité saillie pour interrupteur crépusculaire EEN100/101 | Hager Suisse

    Cellule de luminosité saillie pour interrupteur crépusculaire EEN100/101

    Guide d'installation International 2019-11-06

    PDF
    1,01 MB
  • Annexe produit

    Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Suisse

    Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Annexe produit International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-05-13

    PDF
    122,31 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-05-15 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-05-15

    PDF
    317,00 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA022 - Interrupteur horaire INC Tebis TXA022 KNX 2 canaux
    TXA022
    Horloge hebdomadaire EASY
    Prix*
    353.00 CHF
    / pc. *
    353.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    EHN011 - Interrupteur horaire jour.AMD Hager analogique a.réserve de marche, 1F 16A 1UM
    EHN011
    Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve
    Prix*
    119.00 CHF
    / pc. *
    119.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    EHN010 - Interrupteur horaire jour.AMD Hager analogique s.réserve de marche, 1F 16A 1UM
    EHN010
    Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve
    Prix*
    76.50 CHF
    / pc. *
    76.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    EHN111 - Interrupteur horaire jour.AMD Hager analogique a.réserve de marche, 1C 16A 3UM
    EHN111
    Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
    Prix*
    119.00 CHF
    / pc. *
    119.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    EGN100 - Interrupteur horaire multifonction numérique Hager EGN100 avec Bluetooth 1canal
    EGN100
    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
    Prix*
    200.50 CHF
    / pc. *
    200.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group