Couvercle coulotte,37037,gris • DN3703727030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de filerie
  • Canaux de filerie en plas­tique
  • DN3703727030

Couvercle tehalit DNG 37×2000mm PVC gris pierre

DN3703727030

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couvercle tehalit DNG 37×2000mm PVC gris pierre DN3703727030

EAN
4012740119566
E-nr.
128 739 132
VPE
100 Mètres
Groupe de rabais
V3
Prix*
2,10 CHF
/ Mètre *
2.10 CHF
/ Mètre *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    37 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur du couvercle
    37 mm
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Code RAL
    7030
  • Couleur
    Gris pierre
  • Produit compa­tible avec
    DNG 25x37, DNG 37x37, DNG 50x37, DNG 75x37

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
REACH declaration DN3703727030 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DN3703727030 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image DN3703727030 | Hager Suisse

    Image produit DN3703727030

  • Fiche technique

    Image Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Fiche technique du produit en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Image Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Fiche technique du produit de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA61501507030B - Canal de filerie tehalit BA6 15×18 gris
    BA61501507030B
    Goulotte de câblage en PVC BA6 15x15mm gris pierre
    Prix*
    5.05 CHF
    / Mètre *
    5.05 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BA62002507030B - Canal de filerie tehalit BA6 32×21 gris
    BA62002507030B
    Goulotte de câblage en PVC BA6 20x25mm gris pierre
    Prix*
    7.85 CHF
    / Mètre *
    7.85 CHF
    / Mètre *
  • 3
    BA63001507030B - Canal de filerie tehalit BA6 20×33 gris
    BA63001507030B
    Goulotte de câblage en PVC BA6 30x15mm gris pierre
    Prix*
    5.20 CHF
    / Mètre *
    5.20 CHF
    / Mètre *
  • 4
    BA63002507030B - Canal de filerie tehalit BA6 31×33 gris
    BA63002507030B
    Goulotte de câblage en PVC BA6 30x25mm gris pierre
    Prix*
    6.85 CHF
    / Mètre *
    6.85 CHF
    / Mètre *
  • 5
    BA63004007030B - Canal de filerie tehalit BA6 47×33 gris
    BA63004007030B
    Goulotte de câblage en PVC BA6 30x40mm gris pierre
    Prix*
    10.40 CHF
    / Mètre *
    10.40 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group