The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Colonnes d'ins­tal­la­tion au plafond et au sol
    • Pote­lets de raccor­de­ment au plafond - stan­dard - DA
    • DAK8028009016
    Colonne de connexion au plafond Hager tehalit DA 200, simple, profilé légèrement bombé (68×98 mm), avec cloison de séparation, cache pour plafond et accessoires de mise à terre, connexion flex, avec connexion et niveau à bulle prémonté, blanc trafic
    EAN
    4012740015806
    E-nr.
    127 934 572
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Pote­lets de raccor­de­ment au plafond - stan­dard - DA

    Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation flex h=2.8m blanc trafic DAK8028009016

    Prix*
    838.00 CHF
    / pc. *
    838.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation flex h=2.8m blanc trafic

    DAK8028009016

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur
      98 mm
    • Hauteur de montage
      2,76 - 2,76 m
    • Réglage de la hauteur
      0
    • Section inté­rieure
      5400 - 5400 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Oui
    • Porta­tifs
      Non
    Câble
    • Entrée de câble
      Dessus
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Oui
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Simple face

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service poles with clamp fixation - Series DAK (english)
    PDF
    388,61 kB
    REACH declaration DAK8028009016
    PDF
    Hager Rapport RoHS DAK8028009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DAK8028009016 | Hager Suisse

      Image produit DAK8028009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAK8028009016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DAK8028009016

      DA200 fixation ancrage 2800mm blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      1,58 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAK803400ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation à pince h=3.4m Al anod.
      DAK803400ELN
      DA200 fixation ancrage 3400mm, anodise
      Prix*
      696.00 CHF
      / pc. *
      696.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      L1840 - Cache-vérin Hager pour tehalit DA200 anthracite
      L1840
      cache pour DA200 fixation vérin
      Prix*
      72.50 CHF
      / jeu *
      72.50 CHF
      / jeu *
    • 3
      DAK2803400ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation à pince h=3.4m Al anod.
      DAK2803400ELN
      DA200 double fixation ancrage 3400 mm, Alu anodisé naturel
      Prix*
      1 116.00 CHF
      / pc. *
      1 116.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      DAS2803100ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation par vérin 3.1…3.4m Al anod.
      DAS2803100ELN
      DA200 double fixation vérin 3, 1 - 3, 4 m, Alu anodisé naturel
      Prix*
      1 300.00 CHF
      / pc. *
      1 300.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      DAS28025009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation flex h=2.45m blanc trafic
      DAS28025009016
      DA200 double fixation vérin 2, 5 - 2, 8 m blanc
      Prix*
      1 523.00 CHF
      / pc. *
      1 523.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group