Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation à pince h=3.4m Al anod. DAK803400ELN
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur65 mm
-
Largeur98 mm
-
Hauteur de montage3,36 - 3,36 m
-
Réglage de la hauteur0
-
Section intérieure5400 - 5400 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
-
Entrée de câbleDessus
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceAnodisé
-
CouleurAluminium
-
Nombre de côtés pour l'installationSimple face
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit DAK803400ELN
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit DAK803400ELN
DA200 fixation ancrage 3400mm, anodise
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,58 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB