Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc trafic DABZAB7009016
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Hauteur profilé30 mm
-
Largeur profilé30 mm
-
Longueur profilé1300 mm
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit DABZAB7009016
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit DABZAB7009016
Pendard 700-1300mm p.DAB,acier blanc
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF303,78 kB