The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • CFA240C

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.3A type A 40A 2UM CFA240C

EAN
3250611611837
E-nr.
531 436 310
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Produits de suivi :

CFA540C

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.3A type A 40A 2UM

CFA240C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Cache-­borne
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.55 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.65 CHF  / 10 pc.*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    57.70 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    60.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    57.70 CHF  / pc.*
  • CZN005

    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

    8.15 CHF  / jeu*
  • CZN011

    Capot cache-borne inférieur IP2X pour interrupteur différentiel

    1.25 CHF  / pc.*
  • CZ001

    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

    49.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    0,63 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    40 A
  • Courant assigné à -20°C
    40 A
  • Courant assigné à -15°C
    40 A
  • Courant assigné à -10°C
    40 A
  • Courant assigné à -5°C
    40 A
  • Courant assigné à 0°C
    40 A
  • Courant assigné à 5°C
    40 A
  • Courant assigné à 10°C
    40 A
  • Courant assigné à 15°C
    40 A
  • Courant assigné à 20°C
    40 A
  • Courant assigné à 25°C
    40 A
  • Courant assigné à 30°C
    40 A
  • Courant assigné à 35°C
    40 A
  • Courant assigné à 40°C
    40 A
  • Courant assigné à 45°C
    38 A
  • Courant assigné à 50°C
    37 A
  • Courant assigné à 55°C
    34 A
  • Courant assigné à 60°C
    30 A
  • Courant assigné à 65°C
    26 A
  • Courant assigné à 70°C
    21 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    25 mm²
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3,2 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    4000
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH CFA240C
PDF
Hager Rapport RoHS CFA240C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image CFA240C | Hager Suisse

    Image produit CFA240C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit CFA240C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit CFA240C

    Interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16 | Hager Suisse

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16

    PDF
    1,02 MB
    Image Notice ID DE, FR, IT | Hager Suisse

    Notice ID DE, FR, IT

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03

    PDF
    2,30 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group