The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • CDH540C

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 400V 0.03A type A HI 40A 10kA 2UM CDH540C

EAN
3250611621072
E-nr.
531 432 350
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 400V 0.03A type A HI 40A 10kA 2UM

CDH540C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.15 CHF  / jeu*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • KDN599B

      Barre de pontage L1NL2NL3N 125A fourche 35mm²

      162.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      1,25 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      40 A
    • Courant assigné à -20°C
      40 A
    • Courant assigné à -15°C
      40 A
    • Courant assigné à -10°C
      40 A
    • Courant assigné à -5°C
      40 A
    • Courant assigné à 0°C
      40 A
    • Courant assigné à 5°C
      40 A
    • Courant assigné à 10°C
      40 A
    • Courant assigné à 15°C
      40 A
    • Courant assigné à 20°C
      40 A
    • Courant assigné à 25°C
      40 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      40 A
    • Courant assigné à 40°C
      40 A
    • Courant assigné à 45°C
      40 A
    • Courant assigné à 50°C
      40 A
    • Courant assigné à 55°C
      40 A
    • Courant assigné à 60°C
      40 A
    • Courant assigné à 65°C
      40 A
    • Courant assigné à 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3,31 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH CDH540C
    PDF
    Hager Rapport RoHS CDH540C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image CDH540C | Hager Suisse

      Image produit CDH540C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDH540C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit CDH540C

      Interrupteur différentiel 1P+N 40A 30mA A haute immunité

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Suisse

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group